Merače energie, Príslušenstvo, Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku
187F3113
SonoMeter 30
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre merače energií
187F3113
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.018 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.018 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Hmotnosť batérie | 18 g |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Sono30 Battery 3.6V DC A-cell |
| Obsah batérie | Yes |
| Počet batérií | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku |
| Pre typ výrobku | SonoMeter 30 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ alebo názov batérie | A Lithium |
| Typ príslušenstva | Príslušenstvo kalkulátora |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.036 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.03 Kilogram |
| Objem | 0.241 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |