Merače energie, Príslušenstvo
187F2970
SonoMeter 40
187F2970
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Sono40 Battery 3.6V DC A-cell |
| Popis | Sono40 Battery 3.6V DC A-cell |
| Pre typ výrobku | SonoMeter 40 |
| Product line | 08 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Merače energie |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.036 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.023 Kilogram |
| Objem | 0.25 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659394 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |