Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Merače energie, Príslušenstvo, Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku

187F0593

Genericky v rámci portfólia

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja½ in
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material Descriptionball valve DN15 - 1/2" for direct sensor
Menovitý tlak [bar]25 bar
Množstvo balenia1
Množstvo po formátoch balenia24 pc
PopisPríslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku
Pre typ výrobkuGenericky v rámci portfólia
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]15 mm
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
SCIP dokumentácia č.e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
SCIP dokumentácia názov výrobkuACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ príslušenstvaFitingyPN25 130 °C
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typy pripojeniaVnútorný závit

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.215 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.202 Kilogram
Objem0.33 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm