Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Merače energie, Príslušenstvo, Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku

087H0118

Genericky v rámci portfólia
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre merače energií

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja½ in
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material Descriptionball valve DN15 - for direct sensor,12pc
Menovitý tlak [bar]25 bar
Množstvo balenia12
PopisPríslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku
Pre typ výrobkuGenericky v rámci portfólia
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]15 mm
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
SCIP dokumentácia č.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dokumentácia názov výrobkuACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ príslušenstvaFitingyPN25 130 °C
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typy pripojeniavnútorný závit

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.215 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.202 Kilogram
Objem0.453 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104061405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm