Merače energie, Príslušenstvo, Adaptér snímača pre priamu montáž R½" k M10x1 (32ks) - vrátane meď. tesnenia pre ploché utesnenie
087G6076
Genericky v rámci portfólia
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre merače energií
087G6076
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | R 1/2M 10 x 1 |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Adapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Množstvo balenia | 32 |
| Popis | Adaptér snímača pre priamu montáž R½" k M10x1 (32ks) - vrátane meď. tesnenia pre ploché utesnenie |
| Pre typ výrobku | Genericky v rámci portfólia |
| Priemer [mm] | 15 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| SCIP dokumentácia č. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Adapter mounting sensor |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typy pripojenia | Závit |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.041 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.04 Kilogram |
| Objem | 0.011 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |