Merače energie, Príslušenstvo, Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku
087G6058
Genericky v rámci portfólia
087G6058
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Stainless steel-pockets, 120mm f5.2 pair |
| Množstvo balenia | 1 |
| Popis | Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku |
| Pre typ výrobku | Genericky v rámci portfólia |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | stainless steel-pockets |
| Štandard schvaľovania | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ príslušenstva | FitingyPN25 130 °C |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.262 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.262 Kilogram |
| Objem | 1.159 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |