Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 014U1995

Merače energie, Príslušenstvo, Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku

014U1995

SonoSelect a SonoSafe

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.010
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.010
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Hmotnosť batérie10 g
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionModule 2 Pulse Input
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Obsah batérieYes
Počet batérií1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisPríslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku
Pre typ výrobkuSonoSelect a SonoSafe
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérie0,5 AA Lithium (ER14250)
Typ príslušenstvaPríslušenstvo kalkulátora
Typ výrobkuPríslušenstvo
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.05 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.049 Kilogram
Objem0.251 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425138676
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens