Merače energie, Príslušenstvo, Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku
014U1994
SonoSelect a SonoSafe
014U1994
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.010 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.010 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Hmotnosť batérie | 10 g |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | RF Walk-by Module with 2 pulse in |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Obsah batérie | Yes |
| Počet batérií | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku |
| Pre typ výrobku | SonoSelect a SonoSafe |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ alebo názov batérie | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Typ príslušenstva | Príslušenstvo kalkulátora |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.049 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.049 Kilogram |
| Objem | 0.255 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425195051 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |