Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Merače energie, Príslušenstvo, Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku

014U1961

SonoSelect a SonoSafe

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionT-fitting DN25: G1", G½", G1" PN25 130Â
PopisPríslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku
Pre typ výrobkuSonoSelect a SonoSafe
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
SCIP dokumentácia č.d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia názov výrobkuT-fitting DN 20-32
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ príslušenstvaFitingyPN25 130 °C
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typy pripojeniaZávit
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.226 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.226 Kilogram
Objem0.128 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425127441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm