Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Merače energie, Príslušenstvo, Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku

014U1960

SonoSelect a SonoSafe

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionT-fitting DN20: G¾", G½", G¾" PN25 13
Množstvo po formátoch balenia16 pc
PopisPríslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku
Pre typ výrobkuSonoSelect a SonoSafe
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509
SCIP dokumentácia názov výrobkuT-fitting DN 20-32
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ príslušenstvaFitingyPN25 130 °C
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typy pripojeniaZávit
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.144 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.144 Kilogram
Objem0.074 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425127410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm