Merače energie, Príslušenstvo, Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku
014U1943
SonoSelect a SonoSafe
014U1943
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13 |
| Popis | Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku |
| Pre typ výrobku | SonoSelect a SonoSafe |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| SCIP dokumentácia č. | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia názov výrobku | T-fitting DN 20-32 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ príslušenstva | FitingyPN25 130 °C |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typy pripojenia | Závit |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.264 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.264 Kilogram |
| Objem | 0.211 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |