Danfoss logo
Adapter R½" to M10x1 (1pc) - conical thread for sealing with hemp 014U1941

Merače energie, Príslušenstvo, Adaptér R½" k M10x1 (1ks) - kuželový závit pre konopné tesnenie

014U1941

Genericky v rámci portfólia

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAdapter R1/2“ to M10x1 (1pcs)
Množstvo po formátoch balenia50 pc
PopisAdaptér R½" k M10x1 (1ks) - kuželový závit pre konopné tesnenie
Pre typ výrobkuGenericky v rámci portfólia
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82
SCIP dokumentácia názov výrobkuHousehold HM accessories - Adaptor
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ príslušenstvaFitingyPN25 130 °C
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typy pripojeniaZávit
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.042 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.04 Kilogram
Objem0.011 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425159091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm