Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Merače energie, Príslušenstvo, Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku

014U1938

SonoSelect a SonoSafe

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTail Piece DN25, G1 1/4"-R1", PN16
Množstvo po formátoch balenia6 pc
PopisPríslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku
Pre typ výrobkuSonoSelect a SonoSafe
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
SCIP dokumentácia názov výrobkuHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ príslušenstvaFitingyPN16 95 °C
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typy pripojeniaZávit
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.484 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.242 Kilogram
Objem0.3 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428008679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm