Merače energie, Príslušenstvo, Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku
014U1936
Genericky v rámci portfólia
014U1936
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Tail Piece DN15, G3/4"-R1/2", PN16 |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Popis | Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku |
| Pre typ výrobku | Genericky v rámci portfólia |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | 42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Household HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25) |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ príslušenstva | FitingyPN16 95 °C |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typy pripojenia | Závit |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.182 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.182 Kilogram |
| Objem | 0.108 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428520195 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |