Merače energie, Príslušenstvo, Adaptér R½" k M10x1 (32 ks) - kuželový závit pre konopné tesnenie
014U1935
Genericky v rámci portfólia
014U1935
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Adapter R1/2" to M10x1, I-p |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Popis | Adaptér R½" k M10x1 (32 ks) - kuželový závit pre konopné tesnenie |
| Pre typ výrobku | Genericky v rámci portfólia |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Household HM accessories - Adaptor |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ príslušenstva | FitingyPN25 130 °C |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typy pripojenia | Závit |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.041 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.04 Kilogram |
| Objem | 0.008 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |