RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: RET
087N6478
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farba | Biela RAL 9010 |
| Hĺbka [mm] | 43 mm |
| Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] | 1 A |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Modulačná regulácia | Áno |
| Modulačná regulácia On/Off | Áno |
| Montáž | 2 Wire |
| Názov kategórie | Digital Thermostat |
| Obmedzovač teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Obmedzovač teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana proti mrazu | Áno |
| Odporová klasifikácia výstupného relé [A] | 3 A |
| Osvedčenie | CEUKCA |
| Ovládanie zapnutia/vypnutia | Áno |
| Označenie CE | Yes |
| Platňa zadná | Custom Backplate |
| Počet výstupov | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Podsvietený displej | Áno |
| Popis | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Popis výrobku | RET2001 OT - V2 |
| Použitie | Room heating |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Priestorové termostaty, RET |
| Regulácia znečistenia | Stupeň 2 |
| SCIP dokumentácia č. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Electronic programmable room thermostat |
| Šírka [mm] | 86.00 mm |
| Štandardný dizajn | EN 60730-2-9 |
| Stavový indikátor | Áno |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 40 °C |
| Test tvrdosti [°C] podľa Brinella | 75 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ napájania | 24Vdc |
| Typ regulácie | Modulačná regulácia Opentherm |
| Typ výrobku | RET2001 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 86 mm |
| Záruka [rok] | 5 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.185 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.185 Kilogram |
| Objem | 0.656 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |