Danfoss logo
087N6474 RET2001RF + RX1-S

RET2001RF + RX1-S, Batériové napájanie termostatov + napájanie 230V AC pre prijímač

087N6474

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Odporúčaná výmena: 087N6477

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
FarbaBiela RAL 9010
Frekvencia RF [MHz]433.92 MHz
Hĺbka [mm]30 mm
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A]1 A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001RF + RX1-S Digi Stat RF + Rcv
Modulačná reguláciaÁno
Modulačná regulácia On/OffÁno
Montáž3 Wire
Názov kategórieDigital RF Thermostat
Obmedzovač teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač teploty [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieYes
Ochrana proti mrazuÁno
Odporová klasifikácia výstupného relé [A]3 A
OsvedčenieCEUKCA
Ovládanie zapnutia/vypnutiaÁno
Označenie CEYes
Platňa zadnáCustom Backplate
Počet batérií2
Počet výstupov1
Podsvietený displejÁno
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Popis výrobkuRET2001RF + RX1-S
PoužitieRoom heating
Product line03
Produktová skupinaPriestorové termostaty, RET
Regulácia znečisteniaStupeň 2
Rozsah RF [m]30 m
Šírka [mm]86.00 mm
Štandardný dizajnEN 60730-2-9
Stavový indikátorÁno
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Teplota okolia [°C] [max.]40 °C
Test tvrdosti [°C] podľa Brinella75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieAlkaline AA (LR6/ZR6)
Typ batérie2 x alkalické batérie typu AA
Typ napájaniaBatériové napájanie termostatov + napájanie 230V AC pre prijímač
Typ regulácieModulačná regulácia On/Off
Typ výrobkuRET2001
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]86 mm
Záruka [rok]2
Životnosť batérie [roky]2.0 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.448 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.36 Kilogram
Objem1.013 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425239380
Proposition 65No significant risk