Batérie
087N6473
RET2001RF Digi Stat RF
087N6473
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.022 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.044 |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Farba | Biela RAL 9016 |
| Frekvencia RF [MHz] | 433.92 MHz |
| Hĺbka [mm] | 30 mm |
| Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] | 1 A |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001RF Digi Stat RF |
| Modulačná regulácia | Áno |
| Modulačná regulácia On/Off | Áno |
| Montáž | 3 Wire |
| Názov kategórie | Digital RF Thermostat |
| Obmedzovač teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Obmedzovač teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Obsah batérie | Yes |
| Ochrana proti mrazu | Áno |
| Odporová klasifikácia výstupného relé [A] | 3 A |
| Osvedčenie | CEUKCA |
| Ovládanie zapnutia/vypnutia | Áno |
| Označenie CE | Yes |
| Platňa zadná | Custom Backplate |
| Počet batérií | 2 |
| Počet výstupov | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Podsvietený displej | Áno |
| Popis | RET2001RF Digi Stat RF |
| Popis výrobku | RET2001 RF |
| Použitie | Room heating |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Priestorové termostaty, RET |
| Regulácia znečistenia | Stupeň 2 |
| Rozsah RF [m] | 30 m |
| SCIP dokumentácia č. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Electronic programmable room thermostat |
| Štandardný dizajn | EN 60730-2-9 |
| Stavový indikátor | Áno |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 40 °C |
| Test tvrdosti [°C] podľa Brinella | 75 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ alebo názov batérie | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Typ batérie | 2 x alkalické batérie typu AA |
| Typ napájania | Batérie |
| Typ regulácie | Modulačná regulácia On/Off |
| Typ výrobku | RET2001 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 86 mm |
| Záruka [rok] | 2 |
| Životnosť batérie [roky] | 2.0 yr |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.218 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.2 Kilogram |
| Objem | 0.604 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239366 |
| Proposition 65 | No significant risk |