RET2001B
087N6471
RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
087N6471
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.022 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.044 |
| China RoHS exemption clause | 8.3.17.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(c)-I7(a) |
| Farba | Biela RAL 9010 |
| Hĺbka [mm] | 30 mm |
| Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] | 1 A |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001B Digi Stat Battery |
| Modulačná regulácia | Áno |
| Modulačná regulácia On/Off | Áno |
| Montáž | 2 Wire |
| Názov kategórie | Digital Thermostat |
| Obmedzovač teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Obmedzovač teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Obsah batérie | Yes |
| Ochrana proti mrazu | Áno |
| Odporová klasifikácia výstupného relé [A] | 3 A |
| Osvedčenie | CEUKCA |
| Ovládanie zapnutia/vypnutia | Áno |
| Označenie CE | Yes |
| Platňa zadná | Custom Backplate |
| Počet batérií | 2 |
| Počet výstupov | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Podsvietený displej | Áno |
| Popis | RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat |
| Popis výrobku | RET2001B |
| Použitie | Room heating |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Priestorové termostaty, RET |
| Regulácia znečistenia | Stupeň 2 |
| SCIP dokumentácia č. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Electronic programmable room thermostat |
| Štandardný dizajn | EN 60730-2-9 |
| Stavový indikátor | Áno |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 40 °C |
| Test tvrdosti [°C] podľa Brinella | 75 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ alebo názov batérie | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Typ batérie | 2 x alkalické batérie typu AA |
| Typ napájania | Battery |
| Typ regulácie | On/Off load compensation |
| Typ výrobku | RET2001 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 86 mm |
| Záruka [rok] | 5 |
| Životnosť batérie [roky] | 2.0 yr |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.226 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.2 Kilogram |
| Objem | 0.656 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |