Danfoss logo
 RET1001_087N6461 Left

RET1001M-V2

087N6461

Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(a)7(c)-I6(c)
FarbaBiela RAL 9010
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Hĺbka [mm]30 mm
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A]1 A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V, V2
Montáž3 Wire Installation
Názov kategórieDial Thermostat
Obmedzovač teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač teploty [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieNo
Ochrana proti mrazuÁno
Odporová klasifikácia výstupného relé [A]3 A
OsvedčenieCEUKCA
Označenie CEYes
Platňa zadnáIndustry Standard Backplate
Počet výstupov1
PopisTemperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuRET1001M-V2
PoužitieRoom heating
Product line03
Produktová skupinaPriestorové termostaty, RET
Regulácia znečisteniaStupeň 2
SCIP dokumentácia č.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dokumentácia názov výrobkuElectronic programmable room thermostat
Šírka [mm]86.00 mm
Štandardný dizajnEN 60730-2-9
Stavový indikátorÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota [°C] [max.]35 °C
Teplota [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]40 °C
Tolerancia±10%
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ napájania230Vac
Typ regulácieOn/Off load compensation
Typ výrobkuRET1001
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]86 mm
Záruka [rok]5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom182 Gram
Hmotnosť bez obalu129.8 Gram
Objem0.656 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162419182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm