Danfoss logo
RET1001

RET1001M, 230Vac

087N6460

RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaBiela RAL 9010
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Hĺbka [mm]30 mm
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A]1 A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V
MédiáA
Montáž3 Wire Installation
Názov kategórieDial Thermostat
Obmedzovač teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač teploty [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieNo
Ochrana proti mrazuÁno
Odporová klasifikácia výstupného relé [A]3 A
OsvedčenieCEUKCA
Ovládanie zapnutia/vypnutiaÁno
Označenie CEYes
Platňa zadnáCustom Backplate
Počet výstupov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisRET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat
Popis výrobkuRET1001M
PoužitieRoom heating
Product line03
Produktová skupinaPriestorové termostaty, RET
Regulácia znečisteniaStupeň 2
Šírka [mm]86.00 mm
Štandardný dizajnEN 60730-2-9
Stavový indikátorÁno
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Teplota okolia [°C] [max.]40 °C
Test tvrdosti [°C] podľa Brinella75 °C
Tolerancia±10%
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ napájania230Vac
Typ regulácieModulačná regulácia On/Off
Typ výrobkuRET1001
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]86 mm
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.176 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.106 Kilogram
Objem0.604 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425239335
Proposition 65No significant risk