Danfoss logo
RET2000B-RF + RX1-S

RET2000B-RF + RX1-S, Batériové napájanie termostatov + napájanie 230V AC pre prijímač

087N6444

RET2000
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: RET

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.022
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.044
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvencia RF [MHz]433.92 MHz
Hĺbka [mm]35 mm
Hmotnosť batérie23 g
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A]1 A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionRET2000B-RF + RX1-S
MédiáA
Modulačná regulácia On/OffÁno
Možnosť chladeniaÁno
Obmedzovač teploty [°C] [max.]30 °C
Obmedzovač teploty [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieYes
Ochrana proti mrazuÁno
Odporová klasifikácia výstupného relé [A]3 A
Ovládanie zapnutia/vypnutiaÁno
Počet batérií2
Podsvietený displejÁno
PopisRET2000
Popis výrobkuRET2000B-RF + RX1-S
Prepínací rozdiel [°C] [max.]1 °C
Presnosť teploty±1°C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaPriestorové termostaty, RET
Regulácia znečisteniaStupeň 2
Rozsah RF [m]30 m
Rozsah teploty (chladenie) [°C] [max.]52 °C
Rozsah teploty (chladenie) [°C] [min.]52 °C
Štandardný dizajnEN 60730-2-9
Stavový indikátorÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Teplota [°C] [max.]30 °C
Teplota [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]45 °C
Test tvrdosti [°C] podľa Brinella75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieAlkaline AA (LR6/ZR6)
Typ batérie2 x alkalické batérie typu AA
Typ napájaniaBatériové napájanie termostatov + napájanie 230V AC pre prijímač
Typ výrobkuRET2000
V rozsahu WEEEYes
Voliteľné °C alebo °FÁno
Voliteľné časové oneskorenie kompresoraÁno
Výška [mm]84 mm
Zálohovanie pamäteÁno

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.35 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.246 Kilogram
Objem0.627 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5013567422159
Proposition 65No significant risk