Danfoss logo
RMT230_L

RMT 230

087N1110

RMT230, Elektromechaniký priestorový termostat pre použitie v systémoch pre 230V s typom spínača SPDT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AkcelerátorNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Hĺbka [mm]40 mm
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A]4 A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionRMT 230 2 DRAAD ROOM
MédiáA
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieMechanical Dial Thermostat
Nočné zníženie teplotyNie
Obsah batérieNo
Odporová klasifikácia výstupného relé [A]10 A
PopisRMT230, Elektromechaniký priestorový termostat pre použitie v systémoch pre 230V s typom spínača SPDT
Popis výrobkuRMT 230
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prepínací rozdiel [°C] [max.]1 °C
Product line03
Produktová skupinaPriestorový termostat, RMT
Šírka [mm]80.00 mm
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota [°C] [max.]30 °C
Teplota [°C] [min.]8 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuRMT230
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]80 mm
Zabudovaný teplomerNie
Záruka [rok]5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.138 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.134 Kilogram
Objem0.356 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420019185
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens