RMT-230 R.THERM, Mechanical Dial Thermostat
087N1100
RMT230, Elektromechanický priestorový termostat s akcelerátorom pre použitie v systémoch pre 230V s typom spínača SPDT
087N1100
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Akcelerátor | Áno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Hĺbka [mm] | 40 mm |
| Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] | 4 A |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | RMT-230 R.THERM |
| Médiá | A |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | Mechanical Dial Thermostat |
| Nočné zníženie teploty | Nie |
| Obsah batérie | No |
| Odporová klasifikácia výstupného relé [A] | 10 A |
| Popis | RMT230, Elektromechanický priestorový termostat s akcelerátorom pre použitie v systémoch pre 230V s typom spínača SPDT |
| Popis výrobku | RMT-230 R.THERM |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prepínací rozdiel [°C] [max.] | 1 °C |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Priestorový termostat, RMT |
| Šírka [mm] | 80.00 mm |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota [°C] [max.] | 30 °C |
| Teplota [°C] [min.] | 8 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | RMT230 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 80 mm |
| Zabudovaný teplomer | Nie |
| Záruka [rok] | 5 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.144 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.138 Kilogram |
| Objem | 0.392 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019062 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |