TPOne OT, 24Vdc, Programmable thermostat
087N7859
TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
087N7859
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.022 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.044 |
| Automatický útlm počas dňa | Áno |
| Časovač servisného intervalu | Áno |
| China RoHS exemption clause | 8.3.17.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 7(c)-I7(a)6(c) |
| Farba | Biela RAL 9010 |
| Funkcia Dovolenka | Áno |
| Funkcia optimálneho štartu | Áno |
| Funkcia prepísania | Áno |
| Hĺbka [mm] | 30 mm |
| Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] | 1 A |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | TPOne-OT |
| Médiá | A |
| Menovité impulzové napätie [kV] | 4.0 kV |
| Modulačná regulácia On/Off | Áno |
| Možnosť diaľkového snímača | Áno |
| Nastavenie kalendárnych hodín z výroby | Nie |
| Názov kategórie | Programmable thermostat |
| Obsah batérie | Yes |
| Ochrana proti mrazu | Áno |
| Odporová klasifikácia výstupného relé [A] | 3 A |
| Osvedčenie | CEUKCA |
| Ovládanie oneskoreného spustenia | Áno |
| Ovládanie zapnutia/vypnutia | Áno |
| Označenie CE | Yes |
| Platňa zadná | Custom Backplate |
| Počet batérií | 2 |
| Počet zapnutí/vypnutí za deň | 6 |
| Podsvietený displej | Áno |
| Popis | TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis výrobku | TPOne OT |
| Použitie | Room heating |
| Presnosť teploty | ±1°C |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Programovateľné izbové termostaty |
| Programy vopred nastavené z výroby | Áno |
| Regulácia znečistenia | Stupeň 2 |
| Režim termostatickej hlavice | Áno |
| SCIP dokumentácia č. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Electronic programmable room thermostat |
| Šírka [mm] | 155.00 mm |
| Štandardný dizajn | EN 60730-2-9 |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 45 °C |
| Test tvrdosti [°C] podľa Brinella | 75 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ alebo názov batérie | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Typ batérie | 2 x alkalické batérie typu AA |
| Typ napájania | 24Vdc |
| Typ plánu | 7 dní, 5/2 dní, 24 hodín |
| Typ regulácie | On/Off load compensation |
| Typ výrobku | TPOne |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Voliteľné °C alebo °F | Áno |
| Vypnutie | Áno |
| Výška [mm] | 66 mm |
| Zabudovaný snímač | Áno |
| Záruka [rok] | 5 |
| Zobrazenie času alebo teploty | Áno |
| Zobrazenie hodín | 12-hodinové zobrazenie alebo 24 hodinové zobrazenie |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.31 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.15 Kilogram |
| Objem | 0.882 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567408801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |