Danfoss logo
TPOne-S + DBR_087N7856

TPOne-S + DBR, 230Vac

087N7856

TPOne-S + DBR Programovateľný priestorový termostat s Wi-Fi pripojením a RF prijímačom
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: TPOne

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Automatický útlm počas dňaÁno
Časovač servisného intervaluÁno
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FarbaBiela RAL 9010
Frekvencia [Hz]50 Hz
Frekvencia RF [MHz]868.42 MHz
Funkcia DovolenkaÁno
Funkcia optimálneho štartuÁno
Funkcia prepísaniaÁno
Hĺbka [mm]30 mm
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A]1 A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne-S + DBR
MédiáA
Menovité impulzové napätie [kV]2.5 kV
Modulačná regulácia On/OffÁno
Možnosť diaľkového snímačaNie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavenie kalendárnych hodín z výrobyÁno
Názov kategórieProgrammable thermostat
Ochrana proti mrazuÁno
Odporová klasifikácia výstupného relé [A]3 A
OsvedčenieCEUKCA
Ovládanie oneskoreného spusteniaÁno
Ovládanie zapnutia/vypnutiaÁno
Označenie CEYes
Platňa zadnáCustom Backplate
Počet zapnutí/vypnutí za deň6
Podsvietený displejÁno
PopisTPOne-S + DBR Programovateľný priestorový termostat s Wi-Fi pripojením a RF prijímačom
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuTPOne-S + DBR
PoužitieRoom heating
Presnosť teploty±1°C
Product line03
Produktová skupinaProgramovateľné izbové termostaty
Programy vopred nastavené z výrobyÁno
Regulácia znečisteniaStupeň 2
Režim termostatickej hlaviceÁno
Rozsah RF [m]30 m
Šírka [mm]155.00 mm
Štandardný dizajnEN 60730-2-9
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota [°C] [max.]35 °C
Teplota [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]45 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Test tvrdosti [°C] podľa Brinella75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ napájania230Vac
Typ plánu7 dní, 5/2 dní, 24 hodín
Typ regulácieModulačná regulácia On/Off
Typ výrobkuTPOne
V rozsahu WEEEYes
Voliteľné °C alebo °FÁno
VypnutieÁno
Výška [mm]66 mm
Zabudovaný snímačÁno
Záruka [rok]2
Zobrazenie času alebo teplotyÁno
Zobrazenie hodín12-hodinové zobrazenie alebo 24 hodinové zobrazenie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.47 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.1 Kilogram
Objem1.872 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5013567423927
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens