Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne- M

087N7852

TPOne-M, elektronický programovateľný priestorový termostat, napájanie 230 V

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.001
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.001
Automatický útlm počas dňaÁno
Časovač servisného intervaluÁno
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(c)-I6(c)7(a)
FarbaBiela RAL 9010
Funkcia DovolenkaÁno
Funkcia optimálneho štartuÁno
Funkcia prepísaniaÁno
Hĺbka [mm]30 mm
Hmotnosť batérie1 g
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A]1 A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne- M, 230Vac, Programable Thermostat
MédiáA
Menovité impulzové napätie [kV]2.5 kV
Modulačná regulácia On/OffÁno
Možnosť diaľkového snímačaÁno
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavenie kalendárnych hodín z výrobyNie
Názov kategórieProgrammable thermostat
Obsah batérieYes
Ochrana proti mrazuÁno
Odporová klasifikácia výstupného relé [A]3 A
OsvedčenieCEUKCA
Ovládanie oneskoreného spusteniaÁno
Ovládanie zapnutia/vypnutiaÁno
Označenie CEYes
Platňa zadnáCustom Backplate
Počet batérií1
Počet zapnutí/vypnutí za deň6
Podsvietený displejÁno
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisTPOne-M, elektronický programovateľný priestorový termostat, napájanie 230 V
Popis výrobkuTPOne- M
PoužitieRoom heating
Presnosť teploty±1°C
Product line03
Produktová skupinaProgramovateľné izbové termostaty
Programy vopred nastavené z výrobyÁno
Regulácia znečisteniaStupeň 2
Režim termostatickej hlaviceÁno
SCIP dokumentácia č.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dokumentácia názov výrobkuElectronic programmable room thermostat
Šírka [mm]155.00 mm
Štandardný dizajnEN 60730-2-9
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota [°C] [max.]35 °C
Teplota [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]45 °C
Test tvrdosti [°C] podľa Brinella75 °C
Tolerancia±15%
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Typ napájania230Vac
Typ plánu7 dní, 5/2 dní, 24 hodín
Typ regulácieOn/Off load compensation
Typ výrobkuTPOne
V rozsahu WEEEYes
Voliteľné °C alebo °FÁno
VypnutieÁno
Výška [mm]66 mm
Zabudovaný snímačÁno
Záruka [rok]5
Zobrazenie času alebo teplotyÁno
Zobrazenie hodín12-hodinové zobrazenie alebo 24 hodinové zobrazenie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.306 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.22 Kilogram
Objem0.966 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5013567423293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm