Danfoss logo
 TP5001RF + RX1-S  V2 087N7936 L

TP5001RF + RX1-S V2, Batériové napájanie termostatov + napájanie 230V AC pre prijímač

087N7936

TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.022
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.044
Automatický útlm počas dňaÁno
Časovač servisného intervaluÁno
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(c)-I7(a)6(c)
FarbaBiela RAL 9010
Frekvencia RF [MHz]433.92 MHz
Funkcia DovolenkaÁno
Funkcia optimálneho štartuÁno
Funkcia prepísaniaÁno
Hĺbka [mm]30 mm
Indikátor vybitej batérieÁno
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A]1 A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001RF G+ RX1-S Prog Stat RF + Rcv, V2
Menovité impulzové napätie [kV]2.5 kV
Modulačná regulácia On/OffÁno
Možnosť diaľkového snímačaNie
Názov kategórie5/2 Day Thermostat
Obsah batérieYes
Ochrana proti mrazuÁno
Odporová klasifikácia výstupného relé [A]3 A
OsvedčenieCEUKCA
Ovládanie oneskoreného spusteniaÁno
Ovládanie zapnutia/vypnutiaÁno
Označenie CEYes
Platňa zadnáIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Počet batérií2
Počet zapnutí/vypnutí za deň4
Špecifické vybavenie
Hodnota
Podsvietený displejÁno
PopisTP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
Popis výrobkuTP5001RF + RX1-S V2
PoužitieRoom heating
Product line03
Produktová skupinaProgramovateľné izbové termostaty
Programy vopred nastavené z výrobyÁno
Regulácia znečisteniaStupeň 2
Rozsah RF [m]30 m
SCIP dokumentácia č.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dokumentácia názov výrobkuElectronic programmable room thermostat
Šírka [mm]86.00 mm
Štandardný dizajnEN 60730-2-9
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota [°C] [max.]35 °C
Teplota [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]40 °C
Test tvrdosti [°C] podľa Brinella75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieAlkaline AA (LR6/ZR6)
Typ batérie2 x alkalické batérie typu AA
Typ napájaniaBatériové napájanie termostatov + napájanie 230V AC pre prijímač
Typ plánu5/2 dní, 24 hodín
Typ regulácieOn/Off load compensation
Typ výrobkuTP5001
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]86 mm
Zabudovaný snímačÁno
Záruka [rok]5
Životnosť batérie [roky]2.0 yr
Zobrazenie času alebo teplotyÁno
Zobrazenie hodín12-hodinové zobrazenie alebo 24 hodinové zobrazenie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom418 Gram
Hmotnosť bez obalu418 Gram
Objem1.488 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162419342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm