230Vac
087N7930
TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: TP5001
087N7930
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Automatický útlm počas dňa | Áno |
| Časovač servisného intervalu | Áno |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farba | Biela RAL 9010 |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia Dovolenka | Áno |
| Funkcia optimálneho štartu | Áno |
| Funkcia prepísania | Áno |
| Hĺbka [mm] | 43 mm |
| Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] | 1 A |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | TP5001M Prog Stat 230V |
| Menovité impulzové napätie [kV] | 2.5 kV |
| Modulačná regulácia On/Off | Áno |
| Možnosť diaľkového snímača | Nie |
| Názov kategórie | 5/2 Day Thermostat |
| Ochrana proti mrazu | Áno |
| Odporová klasifikácia výstupného relé [A] | 3 A |
| Osvedčenie | CEUKCA |
| Ovládanie oneskoreného spustenia | Áno |
| Ovládanie zapnutia/vypnutia | Áno |
| Označenie CE | Yes |
| Platňa zadná | Custom Backplate |
| Počet zapnutí/vypnutí za deň | 4 |
| Podsvietený displej | Áno |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat |
| Popis výrobku | TP5001M Prog Stat 230V |
| Použitie | Room heating |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Programovateľné izbové termostaty |
| Programy vopred nastavené z výroby | Áno |
| Regulácia znečistenia | Stupeň 2 |
| Šírka [mm] | 86.00 mm |
| Štandardný dizajn | EN 60730-2-9 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 40 °C |
| Test tvrdosti [°C] podľa Brinella | 75 °C |
| Tolerancia | ±10% |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ napájania | 230Vac |
| Typ plánu | 5/2 dní, 24 hodín |
| Typ regulácie | Modulačná regulácia On/Off |
| Typ výrobku | TP5001 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 86 mm |
| Zabudovaný snímač | Áno |
| Záruka [rok] | 2 |
| Zobrazenie času alebo teploty | Áno |
| Zobrazenie hodín | 12-hodinové zobrazenie alebo 24 hodinové zobrazenie |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 207 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 102 Gram |
| Objem | 0.604 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239403 |
| Proposition 65 | No significant risk |