Ponorné termostaty, ITD, Funkcia: Duálna regulácia a obmedzenie termostatu, 0 °C - 90 °C, Teplota nastavená z výroby Limit [°C]: 80
099-1062
Duálna funkcia ovládania a obmedzenia
099-1062
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžkapuzdra [mm] | 100 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Funkcia | Duálna regulácia a obmedzenie termostatu |
| Hĺbka [mm] | 57 mm |
| Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] | 3 A |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ITD |
| Obsah batérie | No |
| Odporová klasifikácia výstupného relé [A] | 10 A |
| Popis | Duálna funkcia ovládania a obmedzenia |
| Prepínací rozdiel | 4 ± 1°C |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Ponorné termostaty |
| Rozsah obmedzenia [°C] [max.] | 100 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah obmedzenia [°C] [min.] | 90 °C |
| Rozsah regulácie teploty [°C] [max.] | 90 °C |
| Rozsah regulácie teploty [°C] [min.] | 0 °C |
| Šírka [mm] | 100.00 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota nastavená z výroby Limit [°C] | 80 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 80 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ prepínača – koncový spínač | SPST |
| Typ prepínača – ovládací | SPDT |
| Typ výrobku | ITD |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 110 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.43 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.425 Kilogram |
| Objem | 2.162 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403486 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |