Danfoss logo
ITL 099-1059 angled

Ponorné termostaty, ITL, Funkcia: Limit termostatu, 90 °C - 100 °C

099-1059

Funkcia obmedzenia (opätovné manuálne nastavenie)
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: IT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžkapuzdra [mm]120 mm
FunkciaLimit termostatu
Hĺbka [mm]57 mm
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A]3 A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionITL
Obsah batérieNo
Odporová klasifikácia výstupného relé [A]10 A
PopisFunkcia obmedzenia (opätovné manuálne nastavenie)
Product line03
Produktová skupinaPonorné termostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah obmedzenia [°C] [max.]100 °C
Rozsah obmedzenia [°C] [min.]90 °C
Šírka [mm]54.00 mm
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Teplota nastavená z výroby Limit [°C]90 °C
Teplota okolia [°C] [max.]80 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prepínača – koncový spínačSPST
Typ výrobkuITL
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]110 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.268 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.268 Kilogram
Objem1.202 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5013567403516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm