Danfoss logo
ITC 099-1057 angled

Ponorné termostaty, ITC, Funkcia: Riadiaci termostat (odolný voči neoprávnenej manipulácii), 0 °C - 90 °C

099-1057

Regulačná funkcia (tepelné nastavenie)

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžkapuzdra [mm]100 mm
FunkciaRiadiaci termostat (odolný voči neoprávnenej manipulácii)
Hĺbka [mm]56 mm
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A]3 A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionITC immersion thermostat
Obsah batérieNo
Odporová klasifikácia výstupného relé [A]10 A
PopisRegulačná funkcia (tepelné nastavenie)
Prepínací rozdiel4 ± 1°C
Product line03
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPonorné termostaty
Rozsah regulácie teploty [°C] [max.]90 °C
Rozsah regulácie teploty [°C] [min.]0 °C
Šírka [mm]54.00 mm
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Teplota okolia [°C] [max.]65 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prepínača – ovládacíSPDT
Typ výrobkuITC
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]110 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom272 Gram
Hmotnosť bez obalu272 Gram
Objem1.213 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm