Danfoss logo
ATF, Clamp-on, 087N6712

ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

Elektro-mechanický termostat námrazy potrubia možno upnúť na ½" a 2" rúrky.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A]2 A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionATF Thermostat
MédiáA
MontážPríchytka
Názov výrobkuATF
Obsah batérieNo
Odporová klasifikácia výstupného relé [A]6 A
PopisElektro-mechanický termostat námrazy potrubia možno upnúť na ½" a 2" rúrky.
Popis výrobkuATF
PoužitiePipe frost thermostat
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaExpanzná nádrž, termostaty s upnutím na rúrky
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Teplota [°C] [max.]90 °C
Teplota [°C] [min.]10 °C
TermostatProtimrazová ochrana termostatu
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuATF
V rozsahu WEEEYes
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.17 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.143 Kilogram
Objem0.584 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420082257
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens