Danfoss logo
AT 041E0000

AT CYLINDER THERMOSTAT, Cylinder Thermostat, 30 °C - 90 °C

041E0010

Electro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A]2 A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAT CYLINDER THERMOSTAT
MédiáA
Názov výrobkuATC
Obsah batérieNo
Odporová klasifikácia výstupného relé [A]6 A
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisElectro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieCylinder Thermostat
Product lineBurner Components
Produktová skupinaUK Cylinder, Pipe
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5
SCIP dokumentácia názov výrobkuAT CYLINDER THERMOSTAT
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota [°C] [max.]90 °C
Teplota [°C] [min.]30 °C
Typ výrobkuATC

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.264 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.189 Kilogram
Objem0.781 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425026898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm