Bezpečnostné termostaty, ST-1
087N1050
Bezpečnostný termostat ST-1
087N1050
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciál STW [K] | 12 (+/- 3) |
| Diferenciál TR [K] | 4 (+/- 1) |
| Dĺžka snímača teploty [mm] | 100 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Káblový vstup | Pg 20 |
| Kontaktná indukčná záťaž [A] | 2.5 A |
| Kontaktná ohmická záťaž [A] | 10 A |
| Kontaktná trojfázová záťaž [A] | 7 A |
| Kontakty | Ag 1000/1000 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TERMOSTAT ST 1 |
| Materiál puzdra snímača | Mosadz Ms 58/meď |
| Menovitý tlak [bar] | 10 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Montážna poloha | Bez obmedzenia |
| Nastavenie bezpečnostného monitora STW [°C] [max.] | 120.000 °C |
| Nastavenie bezpečnostného monitora STW [°C] [min.] | 100.000 °C |
| Nastavenie termostatu TR [°C] [max.] | 120 °C |
| Nastavenie termostatu TR [°C] [min.] | 30 °C |
| Obsah batérie | No |
| Počet snímačov teploty | 2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Bezpečnostný termostat ST-1 |
| Presnosť vypnutia [K] [max.] | 6 K |
| Presnosť vypnutia [K] [min.] | 0 K |
| Priemer snímača teploty [mm] | 9.0 mm |
| Pripoj. snímača | R ½ |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Bezpečnostné termostaty |
| SCIP dokumentácia č. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Štítok výrobku | Yes |
| Stupeň krytia | IP40 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 80 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [max.] | 80 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [min.] | -15 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 80 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -15 °C |
| Teplota snímača [°C] [max.] | 130 °C |
| Typ výrobku | ST-1 |
| Vynulovať teplotný rozdiel STW | Auto |
| Vynulovať teplotný rozdiel TR | Auto |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.46 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.436 Kilogram |
| Objem | 2.025 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421715000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |