ECL Comfort 310
ECL Comfort 310 je ekvitermický regulátor vrodine regulátorov ECL Comfort pre používanie vdiaľkovom vykurovaní, centrálnom vykurovaní av chladiacich systémoch. Energetické úspory je možné dosiahnuť správnou reguláciou teploty v prívodnej vetve vykurovacích a chladiacich systémov. Je možné kontrolovať až 4 okruhy.
Regulátor ECL Comfort 310 je nakonfigurovaný so zvolenou aplikáciou podľa aplikačného kľúča ECL.
ECL Comfort 310 dokáže pracovať ako samostatný regulátor a komunikovať až s dvomi jednotkami RCU a s prídavným modulom ECA 32 alebo ECA 35 s ďalšími vstupmi/výstupmi.
Features and benefits
- Navrhnuté pre komfortné teploty, optimálnu spotrebu energie, jednoduchú inštaláciu pomocou aplikačného kľúča ECL (Plug-and-Play) a používateľsky prívetivé ovládanie
- 3 regulačné okruhy + termostatická funkcia
- Integrované komunikačné rozhrania
- 10 vstupov: 6 Pt 1000, 4 konfigurovateľné
- 3 x 3-bodový riadiaci výstup optimalizovaný pre pohony
- 6 reléových výstupov
- Odčítanie zaznamenaných údajov na displeji alebo cez komunikačné rozhranie
- Pripojenie k systému Leanheat® Monitor – jednoduchá inštalácia, prístup a nastavenie / monitorovanie
- Voliteľná jednotka diaľkového ovládania ECA 30/31
- Vyššie úspory energie umožňuje ekvitermická regulácia