Danfoss logo
ECL Comfort 210-product-category

ECL Comfort 210

ECL Comfort 210 je ekvitermický regulátor v rodine regulátorov ECL Comfort pre používanie v diaľkovom vykurovaní, centrálnom vykurovaní a chladiacich systémoch. Energetické úspory je možné dosiahnuť správnou reguláciou teploty v prívodnej vetve vykurovacích a chladiacich systémov. Je možné kontrolovať až 3 okruhy. Ekvitermická funkcia v regulátoroch ECL Comfort meria vonkajšiu teplotu a podľa toho reguluje teplotu v prívodnej vetve vykurovacieho systému. Ekvitermický vykurovací systém zvyšuje úroveň komfortu a šetrí energiu.
Regulátor ECL Comfort 210 je nakonfigurovaný zvolenou aplikáciou podľa aplikačného kľúča ECL.

Features and benefits

  • Samostatný regulátor pre viaceré aplikácie vykurovania a chladenia s až 2 okruhmi + termostatickou funkciou
  • Inteligentné aplikačné kľúče ECL, séria A2xx
  • 2x 3-bodové riadiace výstupy optimalizované pre pohony
  • 8 vstupov: 6 Pt 1000, 2 konfigurovateľné
  • 4 reléové výstupy
  • Navigácia otočným/stláčacím ovládačom a veľký grafický displej s podsvietením
  • Odčítanie zaznamenaných údajov na displeji alebo cez rozhranie USB
  • Modbus RS485 pre krátke káblové vzdialenosti
  • Možnosť Master/Slave
  • Voliteľná jednotka diaľkového ovládania ECA 30/31