Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikačné kľúče ECL, P501

087H3842

ECL APPLICATION KEY P501

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P501
Množstvo po formátoch balenia7 pc
Obsah batérieNo
Počet čerpadiel4
Počet okruhov TÚV1
Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom3
Počet vykurovacích okruhov2
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisECL APPLICATION KEY P501
Product line08
Produktová skupinaAplikačné kľúče ECL
SCIP dokumentácia č.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém nabíjania zásobníka TÚVÁno
Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou)Áno
Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vodyNie
Typ výrobkuP501
Zone controlNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.176 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.154 Kilogram
Objem1.037 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428955195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm