Danfoss logo

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Material DescriptionECL Application Key A319
Množstvo po formátoch balenia7 pc
Obsah batérieNo
Počet čerpadiel0
Počet okruhov TÚV0
Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom0
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet vykurovacích okruhov1
Product line08
Produktová skupinaAplikačné kľúče ECL
SCIP dokumentácia č.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém nabíjania zásobníka TÚVNie
Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou)Nie
Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vodyNie
Typ výrobkuA319
Zone controlNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.131 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.005 Kilogram
Objem1.075 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428551731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm