Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikačné kľúče ECL, P314

087H3841

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P314
Obsah batérieNo
Počet čerpadiel1
Počet okruhov TÚV0
Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom2
Počet vykurovacích okruhov0
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaAplikačné kľúče ECL
SCIP dokumentácia č.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém nabíjania zásobníka TÚVNie
Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou)Nie
Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vodyNie
Typ výrobkuP314
Zone controlNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.204 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.005 Kilogram
Objem1.114 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104082042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm