Danfoss logo

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P302
Obsah batérieNo
Počet čerpadiel6
Počet okruhov TÚV0
Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom6
Počet vykurovacích okruhov6
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaAplikačné kľúče ECL
SCIP dokumentácia č.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém nabíjania zásobníka TÚVNie
Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou)Nie
Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vodyNie
Typ výrobkuP302
Zone controlYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.146 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.005 Kilogram
Objem1.152 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424602185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm