Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikačné kľúče ECL, P318

087H3835

ECL APPLICATION KEY A318 DE

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P318 I-pack
Obsah batérieNo
Počet čerpadiel3
Počet okruhov TÚV1
Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom1
Počet vykurovacích okruhov1
PopisECL APPLICATION KEY A318 DE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaAplikačné kľúče ECL
SCIP dokumentácia č.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém nabíjania zásobníka TÚVÁno
Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou)Nie
Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vodyNie
Typ výrobkuP318
Zone controlNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.332 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.004 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428955188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm