Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikačné kľúče ECL, A390

087H3832

ECL Aplikačný kľúč A390 DE. Ekvitermická regulácia teploty troch okruhov vykurovania / chladenia / prípravy TÚV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A390 DE
Množstvo po formátoch balenia7 pc
Obsah batérieNo
Počet čerpadiel5
Počet okruhov TÚV1
Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom3
Počet vykurovacích okruhov3
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisECL Aplikačný kľúč A390 DE. Ekvitermická regulácia teploty troch okruhov vykurovania / chladenia / prípravy TÚV
Product line08
Produktová skupinaAplikačné kľúče ECL
SCIP dokumentácia č.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém nabíjania zásobníka TÚVÁno
Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou)Áno
Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vodyNie
Typ výrobkuA390
Zone controlNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.42 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.3 Kilogram
Objem1.152 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104047805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm