Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikačné kľúče ECL, A302

087H3819

ECL Aplikačný kľúč A302. Zónová regulácia

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A302
Množstvo po formátoch balenia7 pc
Obsah batérieNo
Počet čerpadiel2
Počet okruhov TÚV0
Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom3
Počet vykurovacích okruhov6
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisECL Aplikačný kľúč A302. Zónová regulácia
Product line08
Produktová skupinaAplikačné kľúče ECL
SCIP dokumentácia č.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém nabíjania zásobníka TÚVNie
Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou)Nie
Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vodyNie
Typ výrobkuA302
Zone controlYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.186 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.152 Kilogram
Objem1.152 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104047720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm