Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikačné kľúče ECL, A367

087H3813

ECL Aplikačný kľúč A367. Ekvitermická regulácia teploty 2 systémov vykurovania a 1 okruhu prípravy TÚVso systémom nabíjania zásobníka TÚV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A367
Množstvo po formátoch balenia7 pc
Obsah batérieNo
Počet čerpadiel5
Počet okruhov TÚV1
Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom2
Počet vykurovacích okruhov2
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisECL Aplikačný kľúč A367. Ekvitermická regulácia teploty 2 systémov vykurovania a 1 okruhu prípravy TÚVso systémom nabíjania zásobníka TÚV
Product line08
Produktová skupinaAplikačné kľúče ECL
SCIP dokumentácia č.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém nabíjania zásobníka TÚVÁno
Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou)Áno
Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vodyNie
Typ výrobkuA367
Zone controlNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.356 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.005 Kilogram
Objem1.075 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104030739
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm