Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikačné kľúče ECL, A217

087H3829

ECL Aplikačný kľúč A217 DE. Rozšírená regulácia teploty okruhu prípravy TÚV bez / s nabíjaním zásobníka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A217 DE
Množstvo po formátoch balenia7 pc
Obsah batérieNo
Počet čerpadiel3
Počet okruhov TÚV1
Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom1
Počet vykurovacích okruhov0
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisECL Aplikačný kľúč A217 DE. Rozšírená regulácia teploty okruhu prípravy TÚV bez / s nabíjaním zásobníka
Product line08
Produktová skupinaAplikačné kľúče ECL
SCIP dokumentácia č.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém nabíjania zásobníka TÚVÁno
Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou)Áno
Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vodyÁno
Typ výrobkuA217
Zone controlNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.253 Kilogram
Objem1.075 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104047775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm