A201
087H3826
ECL APPLICATION KEY A201 DE
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Aplikačné kľúče ECL 2XX
087H3826
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A201 DE |
| Počet čerpadiel | 3 |
| Počet okruhov TÚV | 0 |
| Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom | 3 |
| Počet vykurovacích okruhov | 3 |
| Popis | ECL Aplikačný kľúč A201 DE. Regulácia vykurovania na vyschnutie poteru |
| Product line | 08 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Aplikačné kľúče ECL |
| SCIP dokumentácia č. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém nabíjania zásobníka TÚV | Nie |
| Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou) | Nie |
| Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vody | Nie |
| Typ výrobku | A201 |
| Zone control | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.3 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.3 Kilogram |
| Objem | 1.152 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |