Aplikačné kľúče ECL, A247
087H3822
Apl. kľúč A247/347 DE
087H3822
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Hĺbka obalu [mm] | 0 mm |
| Konštrukcia | voľné |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A247 / A347 DE |
| Množstvo po formátoch balenia | 7 pc |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Počet čerpadiel | 4 |
| Počet okruhov TÚV | 1 |
| Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom | 2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet vykurovacích okruhov | 1 |
| Popis | Apl. kľúč A247/347 DE |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Aplikačné kľúče ECL |
| SCIP dokumentácia č. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Šírka obalu [mm] | 0 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém nabíjania zásobníka TÚV | Áno |
| Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou) | Áno |
| Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vody | Nie |
| Typ výrobku | A247 |
| Výška obalu [mm] | 0 mm |
| Zone control | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.396 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.1 Kilogram |
| Objem | 1.152 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |