Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikačné kľúče ECL, A230

087H3820

ECL Aplikačný kľúč A230 DE. Evitermická regulácia systému vykurovania s veternou kompenzáciou. Regulácia systému chladenia (centrálneho chladenia)

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A230 DE
Množstvo po formátoch balenia7 pc
Obsah batérieNo
Počet čerpadiel1
Počet okruhov TÚV0
Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom1
Počet vykurovacích okruhov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisECL Aplikačný kľúč A230 DE. Evitermická regulácia systému vykurovania s veternou kompenzáciou. Regulácia systému chladenia (centrálneho chladenia)
Product line08
Produktová skupinaAplikačné kľúče ECL
SCIP dokumentácia č.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém nabíjania zásobníka TÚVNie
Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou)Nie
Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vodyNie
Typ výrobkuA230
Zone controlNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.43 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.005 Kilogram
Objem1.075 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104038070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm