Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikačné kľúče ECL, A232

087H3812

ECL Aplikačný kľúč A232. Ekvitermická regulácia teploty systémov vykurovania/chladenia podlahového vykurovania/chladenia v strope

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A232
Množstvo po formátoch balenia7 pc
Obsah batérieNo
Počet čerpadiel2
Počet okruhov TÚV0
Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom2
Počet vykurovacích okruhov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisECL Aplikačný kľúč A232. Ekvitermická regulácia teploty systémov vykurovania/chladenia podlahového vykurovania/chladenia v strope
Product line08
Produktová skupinaAplikačné kľúče ECL
SCIP dokumentácia č.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém nabíjania zásobníka TÚVNie
Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou)Nie
Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vodyNie
Typ výrobkuA232
Zone controlNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.354 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.3 Kilogram
Objem1.152 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104047737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm